Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1449 TL - 2,1449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4183 TL - 2,4183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8388 TL - 2,8388 TL 21000 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,7863 TL - 2,7863 TL 10986 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9661 TL - 1,9661 TL 8337 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,3971 TL - 2,3971 TL 3500 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,0806 TL - 3,0806 TL 12500 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,4369 TL - 4,4369 TL 1000 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,0655 TL - 7,0655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Mild Steel
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
70,8734 TL - 145,0567 TL 900 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 975 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,6569 TL - 51,7921 TL 759000 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,6569 TL - 51,7921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 62225 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,5338 TL - 2,5338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4183 TL - 2,4183 TL 26500 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,1951 TL - 4,1951 TL 3250 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,5865 TL - 2,5865 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,6683 TL - 4,6683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Mild Steel
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm Nylon Natural

423002500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Mild Steel Natural

342031040952

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Mild Steel Natural

342030840952

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Mild Steel Natural

342032040952

Fiyat Aralığı
2,8388 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Mild Steel Natural

342041240952

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
10986 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Mild Steel Natural

342030640952

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
8337 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Mild Steel Natural

342031640952

Fiyat Aralığı
2,3971 TL - 2,3971 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.0 mm Mild Steel Natural

342041640952

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

342051040952

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Mild Steel Natural

342053040952

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm PEEK Light Brown

180051070409

Fiyat Aralığı
145,0567 TL - 70,8734 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020870409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm PEEK Light Brown

180030670409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
759000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PEEK Light Brown

180031070409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm PEEK Light Brown

180040670409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
62225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Mild Steel Natural

342031240952

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Mild Steel Natural

342040840952

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
26500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Mild Steel Natural

342042040952

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
3250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Mild Steel Natural

342041040952

Fiyat Aralığı
2,5865 TL - 2,5865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Mild Steel Natural

342042540952

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı