Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL 4200 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
60.0 mm
Oluklu Baş
17,9792 TL - 17,9792 TL 800 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
21,7644 TL - 21,7644 TL 843480 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
83,4826 TL - 83,4826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
9,4101 TL - 9,4101 TL 70300 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
8,3061 TL - 8,3061 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
5,8354 TL - 5,8354 TL 17250 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
4,8786 TL - 4,8786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL 3000 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
4,5421 TL - 4,5421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
5,93 TL - 5,93 TL 348 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL 180 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.5 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL 1498 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
5,257 TL - 5,257 TL 3314 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
9,0527 TL - 9,0527 TL 23016 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
35.0 mm
Oluklu Baş
5,6776 TL - 5,6776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
9,1157 TL - 9,1157 TL 12000 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
13,3529 TL - 13,3529 TL 16650 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
6,4346 TL - 6,4346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Natural

050066000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon Natural

050082000002

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm Nylon Natural

050084000002

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
843480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm Nylon Natural

050104000002

Fiyat Aralığı
83,4826 TL - 83,4826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 40.0 mm Nylon Natural

050034000002

Fiyat Aralığı
9,4101 TL - 9,4101 TL

Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 20.0 mm Nylon Natural

050012000002

Fiyat Aralığı
8,3061 TL - 8,3061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon Natural

050021000002

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
17250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

050030600002

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 5.0 mm Nylon Natural

050030500002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

050031200002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 30.0 mm Nylon Natural

050033000002

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 12.0 mm Nylon Natural

050021200002

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
348 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon Natural

050020500002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

050031600002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
1498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 25.0 mm Nylon Natural

050032500002

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
3314 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 35.0 mm Nylon Natural

050033500002

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
23016 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

050051000002

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

050061600002

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon Natural

050063000002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
16650 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon Natural

050052500002

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı