Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5247 TL - 42,5247 TL | 1190 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1126 TL - 191,1126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 202,5654 TL - 496,2854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 105,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | 200 Stokta |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 108,254 TL - 108,254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | 2000 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 7000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 144000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 8000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0526 TL - 1,2995 TL | 30000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2227 TL - 1,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 18000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin