Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6569 TL - 51,7921 TL | 225 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 1135 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | 18658 Stokta |
|
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,2164 TL - 89,9546 TL | 26560 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 211,3351 TL - 211,3351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 1900 Stokta |
|
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 113,5532 TL - 113,5532 TL | 1125 Stokta |
|
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1478 TL - 191,1478 TL | 1520 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 5860 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 62700 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 116,7074 TL - 116,7074 TL | 620 Stokta |
|
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 186,3112 TL - 186,3112 TL | 800 Stokta |
|
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | 900 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | 8820 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | 12500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin