Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
183,1454 TL - 183,1454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
365,8926 TL - 896,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL 100 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Reny
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
54,6747 TL - 133,9532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Reny
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
24,7978 TL - 24,7978 TL 1100 Stokta
M4
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
147,8906 TL - 147,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
46,7075 TL - 46,7075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
86,9418 TL - 86,9418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
121,6986 TL - 121,6986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
67,4221 TL - 67,4221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
32,1675 TL - 32,1675 TL 4720 Stokta
M3
Doğal renk
Reny
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
35,1551 TL - 35,1551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
32,765 TL - 32,765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
77,182 TL - 77,182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
85,1492 TL - 85,1492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440130

Fiyat Aralığı
183,1454 TL - 183,1454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm PPS Light Brown

1440124

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440137

Fiyat Aralığı
896,4368 TL - 365,8926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440128

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm Reny Doğal renk

1440142

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm Reny Doğal renk

1440150

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm Reny Doğal renk

1440141

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Reny Doğal renk

1440160

Fiyat Aralığı
133,9532 TL - 54,6747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Reny Doğal renk

1440164

Fiyat Aralığı
24,7978 TL - 24,7978 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Reny Doğal renk

1440177

Fiyat Aralığı
147,8906 TL - 147,8906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Reny Doğal renk

1440168

Fiyat Aralığı
46,7075 TL - 46,7075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm Reny Doğal renk

1440148

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm Reny Doğal renk

1440176

Fiyat Aralığı
86,9418 TL - 86,9418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Reny Doğal renk

1440184

Fiyat Aralığı
121,6986 TL - 121,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Reny Doğal renk

1440169

Fiyat Aralığı
67,4221 TL - 67,4221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 15.0 mm Reny Doğal renk

1440158

Fiyat Aralığı
32,1675 TL - 32,1675 TL

Stok Seviyeleri
4720 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Reny Doğal renk

1440172

Fiyat Aralığı
35,1551 TL - 35,1551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Reny Doğal renk

1440171

Fiyat Aralığı
32,765 TL - 32,765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm Reny Doğal renk

1440180

Fiyat Aralığı
77,182 TL - 77,182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 15.0 mm Reny Doğal renk

1440181

Fiyat Aralığı
85,1492 TL - 85,1492 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı