Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,013 TL - 3,7198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1852 TL - 2,698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | 4500 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 1000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7258 TL - 3,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 3000 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | 1000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,3663 TL - 7,8596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | 2000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | 5500 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1652 TL - 2,6734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 16632 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,3094 TL - 4,0857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0754 TL - 2,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin