Menü Arama

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Stokta

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Yük Kapasitesi Taban Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
176 Stokta
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
34 Stokta
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
306 Stokta
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
1080 Stokta
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
17 Stokta
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
114 Stokta
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
21 Stokta
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
76 Stokta
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
558 Stokta
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
16 Stokta
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
64 Stokta
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • / 2
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M16 Siyah

462408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

462427


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 Siyah

462431


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 Siyah

462439


Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 Siyah

462426


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

462434


Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M8 Siyah

462402


Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    400.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462438


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    200.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462437


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

462435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462430


Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

462428


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M20 Siyah

462432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    200.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462429


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

462433


Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462436


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M16 Siyah

462420


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M12 Siyah

462415


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    600.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 70.0 mm M12 Siyah

462419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    70.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

462423


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    2000.0 kg
  • Saplama Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon