Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463,6271 TL - 515,1412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 752,6236 TL - 836,2485 TL | 288 Stokta |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.136,4506 TL - 1.262,7229 TL | 400 Stokta |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.082,3339 TL - 1.202,5933 TL | 21 Stokta |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 413,4835 TL - 459,4261 TL | 378 Stokta |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 827,4425 TL - 919,3806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.399,2942 TL - 1.554,7713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 434,3836 TL - 482,6485 TL | 16 Stokta |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 363,3715 TL - 403,7461 TL | 71 Stokta |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 466,318 TL - 518,1311 TL | 48 Stokta |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 825,6683 TL - 917,4092 TL | 51 Stokta |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.193,2732 TL - 1.325,8591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 420,3162 TL - 467,018 TL | 32 Stokta |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 514,4202 TL - 571,578 TL | 16 Stokta |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.095,3245 TL - 1.217,0272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 775,2023 TL - 861,3359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 303,2848 TL - 336,9831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 480,629 TL - 534,0322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 488,533 TL - 542,8144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.069,3434 TL - 1.188,1593 TL | 64 Stokta |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin