Menü Arama

Levha Kenarı Eklentileri

Stokta

Levha Kenarı Eklentileri, delinemeyecek kadar ince metal levhalar için güçlü dişliler sağlar. İnce levhanın kenarına tespit olup kendi kendini perçinleyen eklentilere iyi bir alternatiftir.

Montaj;
1. Eklenti çentiğini pano ağzının kenarına takın.
2. Eklentinin yay ayağını panoya doğru döndürün. Böylece yay ayağı sıkıştırılıp panodaki çentikten geçer.
3. Ayak normal pozisyonuna dönerek eklentiyi panoya geçirir.
Lütfen Dikkat: Dahili diş montajında tornavida gereklidir.

Eklenti taktıldıktan sonra yaylı ayaklar sıkıştırılıp çevrilerek kolayca çıkarılır.

  • Malzeme: Poliamid 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Azami Pano Kalınlığı Satın Al
5,7512 TL - 5,7512 TL 27786 Stokta
M4
7.6 mm
2.3 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 421869 Stokta
M3
7.6 mm
2.3 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 4865 Stokta
M6
8.6 mm
2.41 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 106799 Stokta
M5
8.6 mm
2.41 mm
Levha Kenarı Eklentisi M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Siyah

SEI-2

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
27786 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.6 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Eklenti Uzunluğu
    7.6 mm
Levha Kenarı Eklentisi M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Siyah

SEI-3

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
421869 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.6 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Eklenti Uzunluğu
    7.6 mm
Levha Kenarı Eklentisi #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Siyah

SEI-1

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.6 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Eklenti Uzunluğu
    7.6 mm
Levha Kenarı Eklentisi M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Siyah

SEI-5

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
4865 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.6 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Eklenti Uzunluğu
    7.6 mm
Levha Kenarı Eklentisi M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Siyah

SEI-4

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
106799 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.6 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Eklenti Uzunluğu
    7.6 mm