Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levha Kenarı Eklentileri, delinemeyecek kadar ince metal levhalar için güçlü dişliler sağlar. İnce levhanın kenarına tespit olup kendi kendini perçinleyen eklentilere iyi bir alternatiftir.
Montaj;
1. Eklenti çentiğini pano ağzının kenarına takın.
2. Eklentinin yay ayağını panoya doğru döndürün. Böylece yay ayağı sıkıştırılıp panodaki çentikten geçer.
3. Ayak normal pozisyonuna dönerek eklentiyi panoya geçirir.
Lütfen Dikkat: Dahili diş montajında tornavida gereklidir.
Eklenti taktıldıktan sonra yaylı ayaklar sıkıştırılıp çevrilerek kolayca çıkarılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 106799 Stokta |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 81165 Stokta |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 421869 Stokta |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 27786 Stokta |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm