These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 2,7304 TL - 3,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 3,233 TL - 3,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 3971 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 11040 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 520776 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 4446098 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 136000 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 85470 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 16452 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2834 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 970 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 4230 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin