Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
3,233 TL - 3,9916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL 1000 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
16.5 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL 2830 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
15.9 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Oblong
Siyah
PVC
9.5 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 307724 Stokta
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
PVC
9.5 mm
6,1823 TL - 6,1823 TL 13000 Stokta
Oblong
Siyah
PVC
12.7 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
15.9 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
22.2 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
1,9072 TL - 2,9068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
1,6581 TL - 2,5275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Doğal renk
Nylon 6/6
22.2 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 2834 Stokta
Round
Siyah
PVC
22.2 mm
4,0268 TL - 4,0268 TL 4512 Stokta
Round
Siyah
PVC
12.7 mm
3,333 TL - 3,333 TL 868054 Stokta
Round
Siyah
PVC
6.4 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 309519 Stokta
Round
Siyah
PVC
19.1 mm
3,7325 TL - 3,7325 TL 2875 Stokta
Round
Siyah
PVC
9.5 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0375

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0500

Fiyat Aralığı
3,9916 TL - 3,233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LED2SP0250

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-650-01

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-10-26

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
2830 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-6-26

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-250-01

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2M-240-01

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
307724 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
LED Ara Parçası 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

SQLEDS2-6-26

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Square
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS3-8-26

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Oblong
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS1E-10-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS1E-14-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS1E-3-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
LED Ara Parçası 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

LEDS1E-8-19

Fiyat Aralığı
2,9068 TL - 1,9072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LEDS2E-14-01

Fiyat Aralığı
2,5275 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-14-26

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
2834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-8-26

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
4512 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
LED Ara Parçası 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS1-4-26

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
868054 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-12-26

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
309519 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDS2-6-26

Fiyat Aralığı
3,7325 TL - 3,7325 TL

Stok Seviyeleri
2875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm