Menü Arama

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
3,333 TL - 3,333 TL 46580 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 534106 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,8189 TL - 1,8189 TL 42000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
2.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 36774 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
1,882 TL - 1,882 TL 9690 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
2,8283 TL - 2,8283 TL 95 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
3,6799 TL - 3,6799 TL 2980 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
4,0005 TL - 4,0005 TL 1000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 2000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
2,5338 TL - 2,5338 TL 18000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
2,597 TL - 2,597 TL 36306 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
3,333 TL - 3,333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
3,1647 TL - 3,1647 TL 1000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 3000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 40000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 19019 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
3,396 TL - 3,396 TL 2000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL 7074 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
  • / 4
LED Ara Parçası 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-21

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
46580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-09

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
534106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-02

Fiyat Aralığı
1,8189 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-08

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
36774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-10

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-03

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
9690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-14

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-24

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
2980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-29

Fiyat Aralığı
4,0005 TL - 4,0005 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-28

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-11

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-12

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
36306 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-20

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-18

Fiyat Aralığı
3,1647 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-25

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-05

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-15

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
19019 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-22

Fiyat Aralığı
3,396 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-23

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
7074 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-16

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm