These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi (Hepsi) | Toplam Çap | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 2998 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5654 TL - 2,5654 TL | 19346 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,986 TL - 2,986 TL | 2165 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | 196346 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 266000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,5116 TL - 3,5116 TL | 28158 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,7543 TL - 3,7543 TL | 1000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,4392 TL - 2,4392 TL | 792 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0397 TL - 2,0397 TL | 10783968 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7652 TL - 2,7652 TL | 2080 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | 38700 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | 277794 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0911 TL - 3,0911 TL | 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,9965 TL - 2,9965 TL | 2011 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,5012 TL - 3,5012 TL | 7074 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | 1000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,1752 TL - 3,1752 TL | 2990 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 6038 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin