Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0107 TL - 3,7168 TL | 1442613 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,2979 TL - 4,0716 TL | 286 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,5895 TL - 3,456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3629 TL - 1,8204 TL | 557262 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,8108 TL - 2,4045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,8108 TL - 2,4045 TL | 382140 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5674 TL - 2,0833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,7335 TL - 8,313 TL | 36024 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 16,1106 TL - 19,8898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 1,3629 TL - 1,8204 TL | 944910 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,3629 TL - 1,8204 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,4213 TL - 1,8984 TL | 998 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3629 TL - 1,8204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 1,5674 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 3,1504 TL - 3,8893 TL | 3240 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 2,7064 TL - 3,6118 TL | 1395 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 41,5706 TL - 51,3218 TL | 26100 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Siyah
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 1,6453 TL - 2,1904 TL | 8260 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5,4518 TL - 7,2626 TL | 157740 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gri
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,4128 TL - 2,9789 TL | 855 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin