Menü Arama

Körleme Tapası 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Siyah

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

62MP0375

557262 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8204 TL
5000 - 9999 1,5479 TL
10000 + 1,3629 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.820,40 TL

1000 x 1,8204 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 11.9 mm
d1 9.5 mm
H 10.3 mm
HD 9.5 mm
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin