Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2898 TL - 4,2898 TL | 465560 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
4,5841 TL - 4,5841 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
21,6266 TL - 21,6266 TL | 3500 Stokta |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
16,7114 TL - 40,9428 TL | 4200 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
40,0491 TL - 56,0688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
10,2145 TL - 14,3003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
24,7779 TL - 34,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
PGM-28 | 4,6156 TL - 4,6156 TL | 333363 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
3,785 TL - 3,785 TL | 258510 Stokta |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
466873 | 9,1931 TL - 9,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
|
25,6881 TL - 35,9633 TL | 2397 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
6,0984 TL - 9,8706 TL | 2000 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
23,5643 TL - 32,9899 TL | 1666 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
16,6568 TL - 16,6568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | 252000 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
5,93 TL - 5,93 TL | 95928 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
8,7372 TL - 8,7372 TL | 606896 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
7,791 TL - 7,791 TL | 180360 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | 461580 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin