Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 97223 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,2932 TL - 4,2932 TL | 80048 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 4000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 297840 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 460011 | 3,7188 TL - 3,7188 TL | 273248 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 19,9234 TL - 27,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 14,0576 TL - 19,6806 TL | 39962 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 9,7253 TL - 23,8272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 4,1425 TL - 4,1425 TL | 487960 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 7,3827 TL - 7,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 15,8594 TL - 38,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 28,0489 TL - 68,72 TL | 58425 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 15,4735 TL - 21,6628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 11,1247 TL - 11,1247 TL | 60000 Stokta |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 6,3176 TL - 15,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 10,2145 TL - 14,3003 TL | 1081 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 3,6118 TL - 3,6118 TL | 21768 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 12544 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin