Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Taşıma ve depolama esnasında keskin veya hassas köşelerin hasar görmesini önlemek için kullanılır.İterek kolayca takılıp çıkarılır.Endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, PP Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
9,4433 TL - 34,3658 TL 109497 Stokta
3.0 mm
45.0 mm
Beyaz
2.0 mm
LDPE
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 17600 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
3
23,8671 TL - 23,8671 TL 175 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
4
24,1826 TL - 24,1826 TL 2875 Stokta
60.0 mm
70.0 mm
Siyah
35.0 mm
PP
5
28,0728 TL - 28,0728 TL 223 Stokta
32.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
13,0375 TL - 13,0375 TL 1400 Stokta
40.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
4
31,7527 TL - 31,7527 TL 225 Stokta
47.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
11,4604 TL - 11,4604 TL 8514 Stokta
35.0 mm
55.0 mm
Siyah
15.0 mm
PP
5
27,5471 TL - 27,5471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
26,706 TL - 26,706 TL 2500 Stokta
28.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
31,4374 TL - 31,4374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
6
29,7551 TL - 29,7551 TL 225 Stokta
40.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
12,0718 TL - 42,3487 TL 300 Stokta
40.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
4
6,645 TL - 6,645 TL 200 Stokta
60.0 mm
45.0 mm
Siyah
35.0 mm
PP
5
29,0191 TL - 29,0191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
10,4168 TL - 36,4102 TL 225 Stokta
30.0 mm
45.0 mm
Beyaz
LDPE
4
2,648 TL - 2,648 TL 12752 Stokta
4.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 29864 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
3
26,2855 TL - 26,2855 TL 395 Stokta
25.0 mm
55.0 mm
Siyah
LDPE
3
16,1919 TL - 16,1919 TL 1080 Stokta
12.0 mm
45.0 mm
Siyah
LDPE
3
  • / 3
Köşe Koruyucu 1 - Standart Koruyucu 3.0 mm LDPE White

208101200003

Fiyat Aralığı
34,3658 TL - 9,4433 TL

Stok Seviyeleri
109497 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 6.0 mm LDPE Black

208101669903

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 20.0 mm LDPE White

208103360303

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 5 - Genişletilebilir 60.0 mm PP Black

208103869911

Fiyat Aralığı
24,1826 TL - 24,1826 TL

Stok Seviyeleri
2875 Stokta
Özellikler
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tip
    5
  • Stil
    Expandable Protector
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 32.0 mm LDPE Black

208102969903

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
223 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 40.0 mm LDPE - PIR Beyaz

463490

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 47.0 mm LDPE Black

208103269903

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 5 - Genişletilebilir 35.0 mm PP Black

208103769911

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
8514 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tip
    5
  • Stil
    Expandable Protector
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 30.0 mm LDPE Black

208102869903

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 28.0 mm LDPE Black

208102769903

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 6 - Açık 34.0 mm LDPE Black

208103969903

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tip
    6
  • Stil
    Open Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 40.0 mm LDPE Black

208103169903

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 40.0 mm LDPE White

208103560303

Fiyat Aralığı
42,3487 TL - 12,0718 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 5 - Genişletilebilir 60.0 mm PP Black

112754

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tip
    5
  • Stil
    Expandable Protector
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 38.0 mm LDPE Black

208103069903

Fiyat Aralığı
29,0191 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 30.0 mm LDPE White

208103460303

Fiyat Aralığı
36,4102 TL - 10,4168 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    Beyaz
Köşe Koruyucu 4.0 mm (PT)

110833

Fiyat Aralığı
2,648 TL - 2,648 TL

Stok Seviyeleri
12752 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

110834

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
29864 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 25.0 mm LDPE Black

208102669903

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
395 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 12.0 mm LDPE Black

208102069903

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Siyah