Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
6,2559 TL - 15,327 TL 5000 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
2,5654 TL - 6,2854 TL 5000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1,4509 TL - 3,5548 TL 105000 Stokta
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,7032 TL - 4,173 TL 140000 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
4,1111 TL - 10,0721 TL 5000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 7961 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL 689000 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
2,3341 TL - 5,7187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
4,1111 TL - 10,0721 TL 11849 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
2,1133 TL - 5,1777 TL 280000 Stokta
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 54000 Stokta
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
9,6414 TL - 23,6216 TL 28000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
5,7196 TL - 14,0133 TL 71000 Stokta
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
3,1962 TL - 7,8308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
10,2513 TL - 25,1157 TL 2500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 63000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
2,986 TL - 7,3156 TL 190000 Stokta
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
  • / 3
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

10705

Fiyat Aralığı
15,327 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 15.0 mm PVC Siyah

10488

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502

Fiyat Aralığı
6,2854 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 9.5 mm PVC Siyah

10825

Fiyat Aralığı
3,5548 TL - 1,4509 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Körleme Tapası 14.5 mm PVC Siyah

10832

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10499

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 57.5 mm PVC Siyah

10320

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
7961 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 14.5 mm PVC Siyah

10233

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
689000 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 17.0 mm PVC Siyah

10768

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10678

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
11849 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm PVC Siyah

10912

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 38.5 mm PVC Siyah

11323

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11239

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

11152

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

10902

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 30.0 mm PVC Siyah

11027

Fiyat Aralığı
14,0133 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Körleme Tapası 22.0 mm PVC Siyah

10213

Fiyat Aralığı
7,8308 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Körleme Tapası 43.7 mm PVC Siyah

10877

Fiyat Aralığı
25,1157 TL - 10,2513 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15160

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Körleme Tapası 17.7 mm TPR Siyah

15155

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm