Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
1,4298 TL - 3,5032 TL 10000 Stokta
17.8 mm
23.8 mm
20.0 mm
16.4 mm
18.3 mm
13.4 mm
2
39,5333 TL - 96,8567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
1,188 TL - 2,9108 TL 4910 Stokta
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
13.7 mm
11.2 mm
2
56,8816 TL - 56,8816 TL 2550 Stokta
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
84,8494 TL - 84,8494 TL 727 Stokta
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2
1,9031 TL - 4,6624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
10491 4,4055 TL - 4,4055 TL 224108 Stokta
36.9 mm
44.0 mm
40.6 mm
35.0 mm
39.0 mm
22.5 mm
2
252,6558 TL - 252,6558 TL 1392 Stokta
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
4,6788 TL - 4,6788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
16,5072 TL - 16,5072 TL 150908 Stokta
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
2,7231 TL - 6,6716 TL 111750 Stokta
23.4 mm
29.3 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
17.5 mm
2
7,3073 TL - 17,9031 TL 90000 Stokta
38.7 mm
44.5 mm
38.7 mm
36.7 mm
36.7 mm
12.7 mm
2
304,5958 TL - 304,5958 TL 75 Stokta
324.9 mm
346.5 mm
333.8 mm
318.3 mm
328.1 mm
51.6 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 1352515 Stokta
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
49.6 mm
52.0 mm
18.5 mm
2
0,9725 TL - 2,3827 TL 380000 Stokta
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
4,5632 TL - 4,5632 TL 69414 Stokta
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
11,7759 TL - 11,7759 TL 9538 Stokta
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2
58,564 TL - 143,4819 TL 12750 Stokta
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
2,9335 TL - 2,9335 TL 111248 Stokta
16.0 mm
17.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
16.2 mm
12.5 mm
4
2,7021 TL - 2,7021 TL 541557 Stokta
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
4.6 mm
6.0 mm
9.8 mm
3
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 17.8 mm 20.0 mm Kırmızı

10394

Fiyat Aralığı
3,5032 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    18.3 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 126.7 mm 132.1 mm Blue 2

1110

Fiyat Aralığı
96,8567 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 13.6 mm 15.3 mm Kırmızı

10438

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
4910 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    13.7 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 213.4 mm 218.4 mm Blue 2

120

Fiyat Aralığı
56,8816 TL - 56,8816 TL

Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 220.2 mm 221.7 mm Blue

124

Fiyat Aralığı
84,8494 TL - 84,8494 TL

Stok Seviyeleri
727 Stokta
Özellikler
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 18.5 mm 20.9 mm Kırmızı

10208

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 36.9 mm 40.6 mm Kırmızı

10491

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
224108 Stokta
Özellikler
  • D
    44.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 303.0 mm 319.0 mm Blue

133

Fiyat Aralığı
252,6558 TL - 252,6558 TL

Stok Seviyeleri
1392 Stokta
Özellikler
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 41.4 mm 44.8 mm Kırmızı

10252

Fiyat Aralığı
4,6788 TL - 4,6788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 63.3 mm 69.8 mm Kırmızı

10292

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
150908 Stokta
Özellikler
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 23.4 mm 26.4 mm Kırmızı

10136

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
111750 Stokta
Özellikler
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 38.7 mm 38.7 mm Blue 2

K-5

Fiyat Aralığı
17,9031 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.7 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    36.7 mm
  • d4
    36.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 324.9 mm 333.8 mm Blue

134

Fiyat Aralığı
304,5958 TL - 304,5958 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • D
    346.5 mm
  • d1
    324.9 mm
  • d2
    333.8 mm
  • d3
    318.3 mm
  • d4
    328.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 51.5 mm 54.1 mm Kırmızı

10935

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
1352515 Stokta
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 9.4 mm 10.8 mm Kırmızı

10325

Fiyat Aralığı
2,3827 TL - 0,9725 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 39.6 mm 42.7 mm Kırmızı

10485

Fiyat Aralığı
4,5632 TL - 4,5632 TL

Stok Seviyeleri
69414 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 55.0 mm 61.0 mm Kırmızı

10616

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
9538 Stokta
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 174.8 mm 178.6 mm Blue 2

K-436

Fiyat Aralığı
143,4819 TL - 58,564 TL

Stok Seviyeleri
12750 Stokta
Özellikler
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Tapered Cap & Plug 16.2 mm 12.5 mm LDPE Red

004016000503

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
111248 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    17.5 mm
  • d3
    14.0 mm
  • d4
    16.2 mm
Tapered Cap & Plug 6.0 mm 9.8 mm LDPE Red

004006000503

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
541557 Stokta
Özellikler
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    4.6 mm
  • d4
    6.0 mm