Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
22,8157 TL - 55,8986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
13,7736 TL - 33,7454 TL 200 Stokta
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
27,2317 TL - 66,7178 TL 221100 Stokta
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
31,3322 TL - 76,764 TL 500 Stokta
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
30,386 TL - 74,4458 TL 10080 Stokta
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
29,8602 TL - 73,1576 TL 39600 Stokta
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
27,0214 TL - 66,2025 TL 300 Stokta
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
26,8111 TL - 65,6872 TL 11880 Stokta
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
4,1004 TL - 10,0463 TL 536000 Stokta
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
3,4696 TL - 8,5006 TL 8500 Stokta
12.1 mm
18.3 mm
13.8 mm
10.4 mm
12.1 mm
7.9 mm
3
2,3867 TL - 5,8474 TL 150000 Stokta
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
2,4183 TL - 5,9247 TL 1339500 Stokta
6.7 mm
11.9 mm
8.5 mm
5.2 mm
6.9 mm
9.5 mm
3
2,5549 TL - 6,2597 TL 994500 Stokta
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
3
2,7337 TL - 6,6976 TL 522500 Stokta
11.4 mm
15.9 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.3 mm
10.3 mm
3
2,5338 TL - 6,208 TL 2175500 Stokta
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
2,4287 TL - 5,9504 TL 918000 Stokta
8.4 mm
14.3 mm
10.1 mm
7.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
2,1658 TL - 5,3064 TL 1012500 Stokta
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
2,1974 TL - 3,0764 TL 480000 Stokta
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
7,6963 TL - 18,8561 TL 9600 Stokta
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
54.6 mm
56.4 mm
12.7 mm
2
13,2478 TL - 32,4572 TL 9720 Stokta
62.4 mm
73.0 mm
69.9 mm
60.8 mm
68.2 mm
25.4 mm
2
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 88.0 mm 91.4 mm Blue

89

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 69.1 mm 76.2 mm Blue

81

Fiyat Aralığı
33,7454 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 82.2 mm 90.8 mm Blue

88

Fiyat Aralığı
66,7178 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
221100 Stokta
Özellikler
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 102.4 mm 106.4 mm Blue

93

Fiyat Aralığı
76,764 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 110.9 mm 117.0 mm Blue

95

Fiyat Aralığı
74,4458 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
10080 Stokta
Özellikler
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blue

94

Fiyat Aralığı
73,1576 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
39600 Stokta
Özellikler
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 96.5 mm 99.7 mm Blue

91

Fiyat Aralığı
66,2025 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 93.3 mm 96.5 mm Blue

90

Fiyat Aralığı
65,6872 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
11880 Stokta
Özellikler
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 5.3 mm 6.8 mm Blue

3

Fiyat Aralığı
10,0463 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
536000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 12.1 mm 13.8 mm Blue

13-SP

Fiyat Aralığı
8,5006 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.8 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 7.6 mm 9.3 mm Blue

7

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
150000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 6.7 mm 8.5 mm Blue

6

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
1339500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    5.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 9.9 mm 11.7 mm Blue

10

Fiyat Aralığı
6,2597 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
994500 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 11.4 mm 13.0 mm Blue

12

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
522500 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 9.1 mm 10.9 mm Blue

9

Fiyat Aralığı
6,208 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
2175500 Stokta
Özellikler
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 8.4 mm 10.1 mm Blue

8

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
918000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 6.1 mm 7.7 mm Blue

5

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
1012500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 4.4 mm 6.1 mm Blue

2

Fiyat Aralığı
3,0764 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 56.5 mm 57.9 mm Blue

68

Fiyat Aralığı
18,8561 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    54.6 mm
  • d4
    56.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 62.4 mm 69.9 mm Blue

76

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
9720 Stokta
Özellikler
  • D
    73.0 mm
  • d1
    62.4 mm
  • d2
    69.9 mm
  • d3
    60.8 mm
  • d4
    68.2 mm