Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5736 TL - 4,5736 TL | 63000 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 59,0897 TL - 59,0897 TL | 52200 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 1,6297 TL - 3,9927 TL | 530400 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 10,0463 TL | 639464 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 3,722 TL - 5,0841 TL | 239980 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 47500 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 127400 Stokta |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 4999 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| 1,493 TL - 3,6578 TL | 48000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 1,6297 TL - 3,9927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.854 in
21.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,1896 TL - 5,3647 TL | 470050 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,3434 TL - 8,1916 TL | 40000 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,6751 TL - 9,0041 TL | 279000 Stokta |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 5,0677 TL - 12,4161 TL | 16800 Stokta |
1.799 in
45.7 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 7,3284 TL - 17,9544 TL | 11700 Stokta |
2.016 in
51.2 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 9,0421 TL - 22,1533 TL | 2135 Stokta |
2.13 in
54.1 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.425 in
61.6 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 3825 Stokta |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 33,7454 TL | 200 Stokta |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 840 Stokta |
3.091 in
78.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
3.004 in
76.3 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin