Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
332 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.8 mm
66.7 mm
66.2 mm
59.2 mm
64.5 mm
25.4 mm
2
116550 Stokta
58.4 mm
66.7 mm
63.1 mm
56.8 mm
60.9 mm
25.4 mm
2
173400 Stokta
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
37800 Stokta
84.3 mm
92.1 mm
87.6 mm
82.3 mm
85.6 mm
12.7 mm
2
300 Stokta
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
23760 Stokta
62.4 mm
73.0 mm
69.9 mm
60.8 mm
68.2 mm
25.4 mm
2
10000 Stokta
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
82080 Stokta
44.1 mm
51.6 mm
47.5 mm
42.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
2
117045 Stokta
48.3 mm
57.2 mm
53.0 mm
46.7 mm
51.1 mm
25.4 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
40000 Stokta
33.3 mm
41.3 mm
37.3 mm
31.7 mm
35.5 mm
19.1 mm
3
68850 Stokta
21.7 mm
28.6 mm
24.7 mm
19.5 mm
23.0 mm
19.1 mm
3
458850 Stokta
24.5 mm
31.8 mm
27.8 mm
22.9 mm
23.3 mm
19.1 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
98800 Stokta
50.3 mm
57.2 mm
55.1 mm
48.6 mm
53.5 mm
25.4 mm
2
33600 Stokta
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
90000 Stokta
38.7 mm
44.5 mm
38.7 mm
36.7 mm
36.7 mm
12.7 mm
2
367000 Stokta
23.4 mm
29.3 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
17.5 mm
2
3825 Stokta
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 54.8 mm 59.8 mm Blue

67


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 60.8 mm 66.2 mm Blue

73


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    66.7 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    66.2 mm
  • d3
    59.2 mm
  • d4
    64.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 58.4 mm 63.1 mm Blue

71


Stok Seviyeleri
116550 Stokta
Özellikler
  • D
    66.7 mm
  • d1
    58.4 mm
  • d2
    63.1 mm
  • d3
    56.8 mm
  • d4
    60.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 38.6 mm 40.7 mm Blue

54


Stok Seviyeleri
173400 Stokta
Özellikler
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 84.3 mm 87.6 mm Blue

87


Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • D
    92.1 mm
  • d1
    84.3 mm
  • d2
    87.6 mm
  • d3
    82.3 mm
  • d4
    85.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 96.5 mm 99.7 mm Blue

91


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 62.4 mm 69.9 mm Blue

76


Stok Seviyeleri
23760 Stokta
Özellikler
  • D
    73.0 mm
  • d1
    62.4 mm
  • d2
    69.9 mm
  • d3
    60.8 mm
  • d4
    68.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 72.4 mm 75.7 mm Blue

82


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 44.1 mm 47.5 mm Blue

57


Stok Seviyeleri
82080 Stokta
Özellikler
  • D
    51.6 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 48.3 mm 53.0 mm Blue

62


Stok Seviyeleri
117045 Stokta
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    53.0 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    51.1 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 31.1 mm 34.4 mm Blue

45


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 33.3 mm 37.3 mm Blue

49


Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 21.7 mm 24.7 mm Blue

30


Stok Seviyeleri
68850 Stokta
Özellikler
  • D
    28.6 mm
  • d1
    21.7 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    19.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 24.5 mm 27.8 mm Blue

40


Stok Seviyeleri
458850 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    22.9 mm
  • d4
    23.3 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 45.9 mm 49.7 mm Blue

58


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 50.3 mm 55.1 mm Blue

63


Stok Seviyeleri
98800 Stokta
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    55.1 mm
  • d3
    48.6 mm
  • d4
    53.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 93.3 mm 96.5 mm Blue

90


Stok Seviyeleri
33600 Stokta
Özellikler
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 38.7 mm 38.7 mm Blue 2

K-5


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.7 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    36.7 mm
  • d4
    36.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE - PIR 23.4 mm 26.4 mm Kırmızı

10136


Stok Seviyeleri
367000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 58.7 mm 67.3 mm Blue

75


Stok Seviyeleri
3825 Stokta
Özellikler
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm