Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 63,5611 TL |
250 - 499 | 36,3206 TL |
500 + | 25,9433 TL |
Renk | Yellow |
---|---|
Malzeme | LDPE |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
İç Çap Aralığı | 52.7 - 57.2 mm |
İç Çap Aralığı | 2.075 - 2.252 in |
Dış Çap Aralığı | 54.5 - 59.5 mm |
Dış Çap Aralığı | 2.146 - 2.343 in |
Flanş Çapı | 70.0 mm |
Flanş Çapı | 2.756 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin