Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
4,6404 TL - 11,3692 TL 54000 Stokta
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
1,535 TL - 3,7608 TL 6000 Stokta
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
3,3012 TL - 5,0839 TL 136000 Stokta
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
3,4982 TL - 5,3871 TL 10800 Stokta
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
3,8922 TL - 5,9939 TL 57000 Stokta
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
3,4982 TL - 5,3871 TL 122400 Stokta
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
3,3012 TL - 5,0839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
3,3012 TL - 5,0839 TL 252000 Stokta
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
3,4982 TL - 5,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
3,6952 TL - 5,6907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
3,4982 TL - 5,3871 TL 350000 Stokta
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
4,0893 TL - 6,2975 TL 91800 Stokta
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
9,2712 TL - 14,2774 TL 2200 Stokta
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
2,7101 TL - 4,1735 TL 2042 Stokta
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
2,5444 TL - 6,2337 TL 5000 Stokta
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
8,4744 TL - 20,7623 TL 5120 Stokta
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
2,5444 TL - 6,2337 TL 104400 Stokta
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
4,0453 TL - 9,9111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
12,722 TL - 31,1692 TL 400 Stokta
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE 22.5 mm 25.3 mm Kırmızı

12134

Fiyat Aralığı
11,3692 TL - 4,6404 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Kırmızı

110831

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 14.4 mm 16.0 mm Blue

LF-11X

Fiyat Aralığı
5,0839 TL - 3,3012 TL

Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 18.4 mm 20.6 mm Blue

LF-15X

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blue

LF-19

Fiyat Aralığı
5,9939 TL - 3,8922 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Konik Kapak ve Tapa 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Mavi

LF12A

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
122400 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 12.2 mm 13.9 mm Blue

LF-10

Fiyat Aralığı
5,0839 TL - 3,3012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Konik Kapak ve Tapa 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Mavi

LF11A

Fiyat Aralığı
5,0839 TL - 3,3012 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blue

LF-12X

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blue

LF-17

Fiyat Aralığı
5,6907 TL - 3,6952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Mavi

LF15A

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
350000 Stokta
Özellikler
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Konik Kapak ve Tapa 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Mavi

LF20A

Fiyat Aralığı
6,2975 TL - 4,0893 TL

Stok Seviyeleri
91800 Stokta
Özellikler
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blue

LF-28

Fiyat Aralığı
14,2774 TL - 9,2712 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Mavi

LF8A

Fiyat Aralığı
4,1735 TL - 2,7101 TL

Stok Seviyeleri
2042 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 13.5 mm 15.5 mm Kırmızı

12434

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 33.3 mm 37.2 mm Kırmızı

12438

Fiyat Aralığı
20,7623 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
5120 Stokta
Özellikler
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 14.7 mm 16.9 mm Kırmızı

18351

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 7.6 mm 9.3 mm Kırmızı

12432

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 21.9 mm 25.0 mm Kırmızı

12436

Fiyat Aralığı
9,9111 TL - 4,0453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 47.2 mm 51.9 mm Kırmızı

12441

Fiyat Aralığı
31,1692 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm