| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 6,2337 TL |
| 2500 - 4999 | 3,5621 TL |
| 5000 + | 2,5444 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 11.4 mm |
|---|---|
| d3 | 0.449 in |
| d4 | 0.52 in |
| d4 | 13.2 mm |
| d1 | 0.531 in |
| d1 | 13.5 mm |
| d2 | 0.61 in |
| d2 | 15.5 mm |
| D | 30.0 mm |
| D | 1.181 in |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Renk | Kırmızı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 4 |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Malzeme | LDPE - PIR |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin