Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
65 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
12,2665 TL - 12,2665 TL 1667 Stokta
4.8 mm
Siyah
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
11,4877 TL - 11,4877 TL 21000 Stokta
Doğal renk
Silicone
13,7736 TL - 13,7736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 93450 Stokta
12.3 mm
Siyah
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
9,5114 TL - 9,5114 TL 423235 Stokta
Siyah
Silicone
6,99 TL - 6,99 TL 3836 Stokta
Siyah
Silicone
17,0329 TL - 41,7307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
2,9124 TL - 7,1354 TL 168000 Stokta
7.7 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
2,3867 TL - 5,8474 TL 90000 Stokta
5.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
491665 45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
52.0 mm
18.0 mm
2
16,1919 TL - 22,6686 TL 140600 Stokta
9.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
6,4004 TL - 15,681 TL 1000 Stokta
11.9 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
8,7529 TL - 16,209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Clear
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
4,9941 TL - 12,2358 TL 4250 Stokta
11.1 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
31,7527 TL - 77,7944 TL 67980 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
10,4177 TL - 25,5234 TL 109000 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
10,5527 TL - 19,542 TL 14400 Stokta
12.2 mm
Clear
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
3,5432 TL - 8,681 TL 142500 Stokta
7.7 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
10,4914 TL - 19,4282 TL 41475 Stokta
12.7 mm
Clear
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
4,1951 TL - 10,2781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
  • / 4
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.188 in (ID) 1.377 in EPDM Siyah

461869

Fiyat Aralığı
12,2665 TL - 12,2665 TL

Stok Seviyeleri
1667 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.035 in Silicone Doğal renk

35-SCR2000

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Silicone
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.314 in (ID) 0.972 in EPDM Siyah

461875

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.484 in (ID) 1.011 in EPDM Siyah

461880

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
93450 Stokta
Özellikler
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.047 in Silicone Siyah

35-SCR3000

Fiyat Aralığı
9,5114 TL - 9,5114 TL

Stok Seviyeleri
423235 Stokta
Özellikler
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.039 in Silicone Siyah

35-SCR5000

Fiyat Aralığı
6,99 TL - 6,99 TL

Stok Seviyeleri
3836 Stokta
Özellikler
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 22.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0220-025

Fiyat Aralığı
41,7307 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0077-013

Fiyat Aralığı
7,1354 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0053-013

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.708 in (ID) 2.047 in Silicone Rubber Doğal renk

491665

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

491661

Fiyat Aralığı
22,6686 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
140600 Stokta
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 11.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0119-025

Fiyat Aralığı
15,681 TL - 6,4004 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silicone Clear

461851

Fiyat Aralığı
16,209 TL - 8,7529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 11.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0111-025

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Black

461866

Fiyat Aralığı
77,7944 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
67980 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Siyah
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.157 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461867

Fiyat Aralığı
25,5234 TL - 10,4177 TL

Stok Seviyeleri
109000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silicone Clear

461849

Fiyat Aralığı
19,542 TL - 10,5527 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0077-025

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.7 mm (ID) 36.1 mm Silicone Clear

461850

Fiyat Aralığı
19,4282 TL - 10,4914 TL

Stok Seviyeleri
41475 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0097-025

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC