Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
65 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
31,7527 TL - 77,7944 TL 67980 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
13,3529 TL - 13,3529 TL 860000 Stokta
6.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
10,4177 TL - 25,5234 TL 109000 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
5,3412 TL - 13,086 TL 24 Stokta
15.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
16,0866 TL - 39,4124 TL 237200 Stokta
7.5 mm
Siyah
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 93450 Stokta
12.3 mm
Siyah
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
16,1919 TL - 22,6686 TL 140600 Stokta
9.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
11,881 TL - 29,1086 TL 219450 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
19,241 TL - 19,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Siyah
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
4,9941 TL - 12,2358 TL 4250 Stokta
11.1 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
8,7529 TL - 16,209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Clear
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
45,6316 TL - 111,7973 TL 55650 Stokta
13.5 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
491665 45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
52.0 mm
18.0 mm
2
9,5444 TL - 23,3838 TL 3000 Stokta
20.0 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
10,4914 TL - 19,4282 TL 41475 Stokta
12.7 mm
Clear
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
6,99 TL - 6,99 TL 3836 Stokta
Siyah
Silicone
9,0841 TL - 22,2563 TL 528764 Stokta
25.1 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
36,0635 TL - 88,3559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
6,5129 TL - 6,5129 TL 57470 Stokta
Siyah
Silicone
10,5527 TL - 19,542 TL 14400 Stokta
12.2 mm
Clear
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
  • / 4
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Black

461866

Fiyat Aralığı
77,7944 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
67980 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Siyah
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.236 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461871

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
860000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.157 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461867

Fiyat Aralığı
25,5234 TL - 10,4177 TL

Stok Seviyeleri
109000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0153-013

Fiyat Aralığı
13,086 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.295 in (ID) 1.330 in EPDM Siyah

461874

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
237200 Stokta
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.484 in (ID) 1.011 in EPDM Siyah

461880

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
93450 Stokta
Özellikler
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

491661

Fiyat Aralığı
22,6686 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
140600 Stokta
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.255 in (ID) 0.909 in EPDM Siyah

461872

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
219450 Stokta
Özellikler
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.452 in (ID) 1.216 in EPDM Siyah

461879

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 11.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0111-025

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silicone Clear

461851

Fiyat Aralığı
16,209 TL - 8,7529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.531 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461881

Fiyat Aralığı
111,7973 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
55650 Stokta
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.708 in (ID) 2.047 in Silicone Rubber Doğal renk

491665

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 20.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0200-025

Fiyat Aralığı
23,3838 TL - 9,5444 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.7 mm (ID) 36.1 mm Silicone Clear

461850

Fiyat Aralığı
19,4282 TL - 10,4914 TL

Stok Seviyeleri
41475 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.039 in Silicone Siyah

35-SCR5000

Fiyat Aralığı
6,99 TL - 6,99 TL

Stok Seviyeleri
3836 Stokta
Özellikler
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Azami Isı
    316 °C
  • Renk
    Siyah
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 25.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0251-025

Fiyat Aralığı
22,2563 TL - 9,0841 TL

Stok Seviyeleri
528764 Stokta
Özellikler
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silicone Natural

491664

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.031 in Silicone Siyah

35-SCR4000

Fiyat Aralığı
6,5129 TL - 6,5129 TL

Stok Seviyeleri
57470 Stokta
Özellikler
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Azami Isı
    316 °C
  • Renk
    Siyah
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silicone Clear

461849

Fiyat Aralığı
19,542 TL - 10,5527 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear