Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
65 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
23,1311 TL - 56,6713 TL 585600 Stokta
15.4 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 860000 Stokta
6.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
19,241 TL - 19,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Siyah
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 93450 Stokta
12.3 mm
Siyah
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
16,1919 TL - 22,6686 TL 140600 Stokta
9.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
11,4877 TL - 11,4877 TL 21000 Stokta
Doğal renk
Silicone
31,7527 TL - 77,7944 TL 67980 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
11,881 TL - 29,1086 TL 219450 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
12,2665 TL - 12,2665 TL 1667 Stokta
4.8 mm
Siyah
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
10,4177 TL - 25,5234 TL 109000 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 237200 Stokta
7.5 mm
Siyah
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
45,6316 TL - 111,7973 TL 55650 Stokta
13.5 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
4,6047 TL - 4,6047 TL 20000 Stokta
Doğal renk
Silicone
10,5527 TL - 19,542 TL 14400 Stokta
12.2 mm
Clear
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
3,5432 TL - 8,681 TL 142500 Stokta
7.7 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
8,7529 TL - 16,209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Clear
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
5,3412 TL - 13,086 TL 24 Stokta
15.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
491665 45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
52.0 mm
18.0 mm
2
36,0635 TL - 88,3559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
  • / 4
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.606 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461882

Fiyat Aralığı
56,6713 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
585600 Stokta
Özellikler
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.314 in (ID) 0.972 in EPDM Siyah

461875

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.236 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461871

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
860000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.452 in (ID) 1.216 in EPDM Siyah

461879

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.484 in (ID) 1.011 in EPDM Siyah

461880

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
93450 Stokta
Özellikler
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

491661

Fiyat Aralığı
22,6686 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
140600 Stokta
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.035 in Silicone Doğal renk

35-SCR2000

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Silicone
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Black

461866

Fiyat Aralığı
77,7944 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
67980 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Siyah
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.255 in (ID) 0.909 in EPDM Siyah

461872

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
219450 Stokta
Özellikler
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.188 in (ID) 1.377 in EPDM Siyah

461869

Fiyat Aralığı
12,2665 TL - 12,2665 TL

Stok Seviyeleri
1667 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.157 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461867

Fiyat Aralığı
25,5234 TL - 10,4177 TL

Stok Seviyeleri
109000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.295 in (ID) 1.330 in EPDM Siyah

461874

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
237200 Stokta
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.531 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461881

Fiyat Aralığı
111,7973 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
55650 Stokta
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) 0.031 in Silicone Doğal renk

35-SCR1000

Fiyat Aralığı
4,6047 TL - 4,6047 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Silicone
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silicone Clear

461849

Fiyat Aralığı
19,542 TL - 10,5527 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0077-025

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silicone Clear

461851

Fiyat Aralığı
16,209 TL - 8,7529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0153-013

Fiyat Aralığı
13,086 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.708 in (ID) 2.047 in Silicone Rubber Doğal renk

491665

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silicone Natural

491664

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk