Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1311 TL - 56,6713 TL | 585600 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 860000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 93450 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 16,1919 TL - 22,6686 TL | 140600 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 11,4877 TL - 11,4877 TL | 21000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 31,7527 TL - 77,7944 TL | 67980 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 219450 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 12,2665 TL - 12,2665 TL | 1667 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 10,4177 TL - 25,5234 TL | 109000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 237200 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 45,6316 TL - 111,7973 TL | 55650 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 4,6047 TL - 4,6047 TL | 20000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 10,5527 TL - 19,542 TL | 14400 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 3,5432 TL - 8,681 TL | 142500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,7529 TL - 16,209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 5,3412 TL - 13,086 TL | 24 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 491665 | 45,1058 TL - 110,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|
| 36,0635 TL - 88,3559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin