Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57470 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| 327082 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 140600 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 41475 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 21000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
|||
| 3836 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 14400 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 4620 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 15120 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 13320 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
| 8500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin