Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları (ID) (H) Silicone Doğal renk

Silikondan imal edilen dişli Ezecap 250°C çalışma sıcaklığına sahiptir. Tasarımda yer alan flanş kolayca çıkarılmasını sağlarken dahili dişler maskeleme uygulamaları sırasında acı girmesini önleyen conta görevi görür. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 491665
Ürün kodu:

20014988

4620 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 110,5094 TL
100 - 199 63,1482 TL
200 + 45,1058 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

2.210,19 TL

20 x 110,5094 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Azami Isı 316 °C
Renk Doğal renk
Malzeme Silicone
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin