Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | 3475 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,77 TL - 7,77 TL | 71800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,5258 TL - 9,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,5116 TL - 3,5116 TL | 144918 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,7617 TL - 5,7617 TL | 59280 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,7887 TL - 9,7887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 644700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 35968 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 61132 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | 4478 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 4139 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,6508 TL - 3,6508 TL | 24440 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 61200 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 59964 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 10,0217 TL - 10,0217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,7535 TL - 3,7535 TL | 22800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | 18696 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | 19656 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 3,6508 TL - 3,6508 TL | 187024 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | 84400 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Düz Tahrikli
|
Female Screw
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin