Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3108 TL - 4,3108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 11000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 15000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 561792 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 654493 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 2842 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 14,2732 TL - 14,2732 TL | 118014 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 15872 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 40000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 272500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 116527 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 40641 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 54000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 6539 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 17,7913 TL - 17,7913 TL | 74188 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 6,361 TL - 6,361 TL | 1500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin