Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 7,8436 TL - 7,8436 TL | 144 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 5,6622 TL - 6,4771 TL | 21934 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 445500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | 22000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 4,3108 TL - 4,3108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 18867 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 21000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 5,4488 TL - 7,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 115900 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | 63140 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 15872 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 14,2732 TL - 14,2732 TL | 118014 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 1184308 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 116527 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 6539 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,9156 TL - 3,9994 TL | 18696 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | 2842 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,353 TL - 4,5994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm