Menü Arama

Kablo Kelepçesi 31.0 mm 14.0 mm Siyah Nylon 6/6

This flat cable wire saddle is found with a push-in arrowhead clip for secure installation. Manufactured from black nylon.
Ürün kodu:

FCWSS-1-01BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,3108 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.310,80 TL

1000 x 4,3108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Toplam Genişlik 14.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
UL/CSA Tanımı UL E70062
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin