Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
3.0 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 114000 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 522101 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 17964 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
6,3187 TL - 6,3187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 3406172 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 1049040 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 29960 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
6,9286 TL - 7,9179 TL 47617 Stokta
20.3 mm
WS-A-1-19 3,8031 TL - 4,6053 TL 11796 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 482748 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 17982 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 212648 Stokta
20.3 mm
8,7427 TL - 10,056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 18981 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 55216 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 6996 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE3-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.8 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS13-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
522101 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCSE-3-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3187 TL - 6,3187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
3406172 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
1049040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
29960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-2-19

Fiyat Aralığı
7,9179 TL - 6,9286 TL

Stok Seviyeleri
47617 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-1-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
11796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
482748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

WS-A-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
212648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 10.0 mm PA

WS-SE2-2-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-1-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
18981 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

143000100002

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
55216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
6996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6