Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
6,2965 TL - 7,2479 TL 615868 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
6,3716 TL - 6,3716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
8,7427 TL - 10,056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 18981 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 22920 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 6996 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 86900 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
9,4672 TL - 10,2373 TL 11214 Stokta
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 32576 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 174800 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 106 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 790 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 4403 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
3,1074 TL - 3,7552 TL 152275 Stokta
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 3875 Stokta
7.1 mm
4.8 mm
8,7427 TL - 10,056 TL 97972 Stokta
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 10412 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 753 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
615868 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCS1-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 10.0 mm PA

WS-SE2-2-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-1-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
18981 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
22920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

143000100002

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
6996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-2-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
86900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-19

Fiyat Aralığı
10,2373 TL - 9,4672 TL

Stok Seviyeleri
11214 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
32576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-187-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
174800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-S307-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
4403 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-C-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 3,1074 TL

Stok Seviyeleri
152275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    6.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE2-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
3875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
97972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.6 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-312-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
10412 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS13-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
753 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm