Menü Arama

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Stokta

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Düğme Çapı Topuz Yüksekliği Kavrama Uzunluğu Satın Al
404,796 TL - 404,796 TL 6210 Stokta
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
475,927 TL - 475,927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
672,3799 TL - 672,3799 TL 20 Stokta
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
716,6284 TL - 716,6284 TL 10 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
360,3211 TL - 360,3211 TL 7 Stokta
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
386,0808 TL - 386,0808 TL 48 Stokta
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
403,5343 TL - 403,5343 TL 16 Stokta
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • / 3
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Black

1220919

Fiyat Aralığı
404,796 TL - 404,796 TL

Stok Seviyeleri
6210 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah
Eksenel Emniyet Pimi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Black

1220924

Fiyat Aralığı
475,927 TL - 475,927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.0 mm
  • Pim Çapı
    4.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah
Emniyet Pimi 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Steel

1220928

Fiyat Aralığı
672,3799 TL - 672,3799 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    33.0 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
Eksenel Emniyet Pimi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Black

1220932

Fiyat Aralığı
716,6284 TL - 716,6284 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    33.0 mm
  • Pim Çapı
    4.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Black

1220906

Fiyat Aralığı
360,3211 TL - 360,3211 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.3 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 40.0 mm Black

1220914

Fiyat Aralığı
386,0808 TL - 386,0808 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah
Eksenel Emniyet Pimi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Black

1220918

Fiyat Aralığı
403,5343 TL - 403,5343 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    34.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    3.8 mm
  • Kilitleme Mekanizması
    Kilitli Mandal
  • Renk
    Siyah