Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | İç Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| WCK-280-01A4-RT | 4,9416 TL - 4,9416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 5,93 TL - 5,93 TL | 1679601 Stokta |
|
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 25646 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9,8938 TL - 9,8938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 202000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 312782 Stokta |
|
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 757120 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 379980 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 2596220 Stokta |
|
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 997 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2044 TL - 5,2044 TL | 42750 Stokta |
|
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | 190182 Stokta |
|
|
||
| 6,6686 TL - 8,8981 TL | 20961 Stokta |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 10,6045 TL - 13,092 TL | 21000 Stokta |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,876 TL - 6,0198 TL | 994 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm