Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

Kendinden Yapışkanlı Tel Kordon Klipsi, tel ve kabloları kurulumunuza takmanın basit ama etkili bir yoludur. Yapışkan sırtı sayesinde çeşitli yüzeylere takılabilir. Kolay kullanılır, hafif ve dayanıklıdır. PA'dan doğal renkte mamuldür.
Ürün kodu:

114000400002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,8227 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.682,27 TL

100 x 16,8227 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Doğal renk
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 19.0 mm
Taban Genişliği 19.0 mm
İç Genişlik 6.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin