Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi

Stokta

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik İç Yükseklik Satın Al
6,6686 TL - 8,8981 TL 20961 Stokta
6.9 mm
2.8 mm
4,876 TL - 6,0198 TL 994 Stokta
5.1 mm
3.2 mm
10,6045 TL - 13,092 TL 21000 Stokta
11.7 mm
7.9 mm
9,8938 TL - 9,8938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31,1219 TL - 31,1219 TL 33372 Stokta
18.0 mm
13.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL 777120 Stokta
4.6 mm
4.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 312782 Stokta
45,6316 TL - 45,6316 TL 202000 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 997 Stokta
18.3 mm
13.6 mm
5,93 TL - 5,93 TL 2280190 Stokta
5,2991 TL - 5,2991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.4 mm
7.1 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 125994 Stokta
11.4 mm
7.1 mm
25,5494 TL - 25,5494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
8.0 mm
WCK-280-01A4-RT 4,9416 TL - 4,9416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
5,93 TL - 5,93 TL 1679601 Stokta
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
4.2 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 190182 Stokta
5,2044 TL - 5,2044 TL 26250 Stokta
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWCF328110

Fiyat Aralığı
8,8981 TL - 6,6686 TL

Stok Seviyeleri
20961 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
  • Taban Genişliği
    9.5 mm
  • Kelepçe Genişliği
    6.9 mm
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWC00125

Fiyat Aralığı
6,0198 TL - 4,876 TL

Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    13.1 mm
  • Taban Genişliği
    11.9 mm
  • Kelepçe Genişliği
    5.1 mm
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWC00375

Fiyat Aralığı
13,092 TL - 10,6045 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Kelepçe Genişliği
    9.5 mm
Kablo Kelepçesi 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460303

Fiyat Aralığı
9,8938 TL - 9,8938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    8.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Yapışkan 26.0 mm 26.0 mm PA Natural

114000600002

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
33372 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    26.0 mm
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WCK-180-01A4-RT

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
777120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    7.2 mm
  • İç Genişlik
    4.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Kelepçesi 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460300

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
312782 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    5.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

114000200002

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
202000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WCK-720-01A4-RT

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    12.7 mm
  • İç Genişlik
    18.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.9 mm
Kablo Kelepçesi 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460304

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
2280190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WCK-460-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    11.9 mm
  • İç Genişlik
    11.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.7 mm
Kablo Kelepçesi 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MWCK-460-01A4

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
125994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    11.9 mm
  • İç Genişlik
    11.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.6 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

114000500002

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • Taban Genişliği
    27.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WCK-280-01A4-RT

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.8 mm
Kablo Kelepçesi 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460302

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
1679601 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Genişliği
    7.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

114000400002

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    19.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan Alüminyum Silver

RAK-1

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
190182 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    11.3 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616991099
Kablo Kelepçesi Yapışkan Alüminyum Silver

RAK-2

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    16.3 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616991099