Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406,0578 TL - 406,0578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6902 TL - 10,7663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 778,07 TL - 778,07 TL | 160 Stokta |
Kubbeli
|
Siyah
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 534,4359 TL - 534,4359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 386,1859 TL - 386,1859 TL | 273 Stokta |
Flat
|
Beyaz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 451,6476 TL - 451,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8685 TL - 0,8685 TL | 664752 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 42656 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9916 TL - 4,1883 TL | 3842 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,7652 TL - 2,7652 TL | 5282 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 30856 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 800 Stokta |
Square
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 79,0587 TL - 79,0587 TL | 20000 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 393,4408 TL - 393,4408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Beyaz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,5154 TL - 3,5217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 8,2814 TL - 11,5939 TL | 907200 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 534,4359 TL - 534,4359 TL | 595 Stokta |
Square
|
Beyaz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,2962 TL - 18,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 3,5756 TL - 5,0058 TL | 272000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| RBS-32RBK | 3,0186 TL - 4,226 TL | 5400 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin