Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7525 TL - 12,2535 TL | 226214 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 8,2971 TL - 11,6159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 3,0905 TL - 4,3266 TL | 504000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,803 TL - 3,9241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 12,0385 TL - 16,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 2,3358 TL - 3,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,3061 TL - 4,6285 TL | 212400 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 16,8898 TL - 23,6457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 4,1326 TL - 5,7856 TL | 333720 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 2,1223 TL - 2,9713 TL | 290304 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 7,2309 TL - 10,1234 TL | 487424 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 8,6246 TL - 12,0744 TL | 34992 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 2,4796 TL - 3,4714 TL | 520600 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 135828 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 232960 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 3,2342 TL - 4,5278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,8905 TL - 2,6467 TL | 1026000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 3,4857 TL - 4,88 TL | 62920 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,8905 TL - 2,6467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 89040 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin