Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1073 TL - 9,9503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 3,8861 TL - 5,4405 TL | 76000 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,8076 TL - 3,9306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| RBS-32RBK | 3,0186 TL - 4,226 TL | 5400 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 3,5756 TL - 5,0058 TL | 58800 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 10,7088 TL - 14,9923 TL | 3185 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 13,2962 TL - 18,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 377,7349 TL - 377,7349 TL | 81 Stokta |
Flat
|
Gri
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 679,8471 TL - 679,8471 TL | 4189 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17.787,6259 TL - 17.787,6259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Gri
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 497,8466 TL - 497,8466 TL | 2 Stokta |
Square
|
Gri
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 634,2154 TL - 634,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Beyaz
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 382,7518 TL - 382,7518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1.344,7206 TL - 1.344,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 810,5383 TL - 810,5383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Doğal renk
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 190,4883 TL - 190,4883 TL | 36 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 563,4948 TL - 563,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Gri
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 419,9256 TL - 419,9256 TL | 67 Stokta |
Square
|
Beyaz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 634,2154 TL - 634,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Gri
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 818,9551 TL - 818,9551 TL | 234 Stokta |
Square
|
Doğal renk
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin