Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Series Code :SR2712
Seri Kodu: SR2712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0515 TL - 10,0515 TL | 37601 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 60900 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 2000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,2618 TL - 10,2618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,8634 TL - 8,8634 TL | 37430 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 997 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 797 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,402 TL - 7,402 TL | 19432 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 7,402 TL - 7,402 TL | 751936 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 32538 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,0515 TL - 10,0515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 1981 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 7386 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 10,4629 TL - 10,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 3290 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 8,8634 TL - 8,8634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin