Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
CBABS125A
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 11,4604 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Malzemesi | Rubber Based Adhesive |
|---|---|
| Renk | Doğal renk |
| A Deliği Tutturma Tipi | Snap Lock |
| B Deliği Tutturma Tipi | Yapışkan Parça |
| Taban Genişliği | 14.0 mm |
| Taban Genişliği | 0.551 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.11 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 2.8 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 9.2 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.362 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |