Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL 1981 Stokta
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
10,4629 TL - 10,4629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL 9400 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 3290 Stokta
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 34800 Stokta
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 37430 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 24500 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 18000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 229760 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
23,6569 TL - 69,1209 TL 285 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
7,402 TL - 7,402 TL 1600 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
7,402 TL - 7,402 TL 19432 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 32538 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 45000 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS120A

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
1981 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS215A

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

LCBSB-12-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS115A

Fiyat Aralığı
10,4629 TL - 10,4629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS210A

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

468717

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
9400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.2 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS205A

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS225A

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
3290 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

468720

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
34800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    20.0 mm
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
37430 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

468722

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
24500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.4 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-12M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS125A

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
229760 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

100405000002

Fiyat Aralığı
69,1209 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

CBSBT-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

CBSBT-7-01A2-RT

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
19432 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

CBSBT-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS410A

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
32538 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-8M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm