Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,1704 TL - 7,5127 TL 5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
11,225 TL - 11,8437 TL 273000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 2755 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 158100 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 12500 Stokta
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
3,7575 TL - 4,1751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL 2394 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL 17640 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,6326 TL - 4,0361 TL 83623 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 35910 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 3000 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 356400 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 1691 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • / 6
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19

Fiyat Aralığı
7,5127 TL - 5,1704 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm PA

SRS4-8-19

Fiyat Aralığı
11,8437 TL - 11,225 TL

Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-3-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
2755 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 2.7 mm PA

468724

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
158100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 4.1 mm PA

468729

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-3-01

Fiyat Aralığı
4,1751 TL - 3,7575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-7-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

SRS8-3-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
2394 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-4-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
17640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-2-01

Fiyat Aralığı
4,0361 TL - 3,6326 TL

Stok Seviyeleri
83623 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-6-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
35910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-16-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-6-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-7-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-16-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-4-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-7-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-4-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 5.5 mm 2.5 mm PA

468723

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
356400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-10-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
1691 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm